Centroamérica - Español

Philips CorePro, LED, PL-C;PL-T, 155 mm, 16 W, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 1750 lm, 1750 lm, 1750 lm, 1850 lm, 1850 lm, 50000 hora(s)

16PL-C/T/COR/42HV-5CCT/FF18/4P/10/1

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C;PL-T, 155 mm, 16 W, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 1750 lm, 1750 lm, 1750 lm, 1850 lm, 1850 lm, 50000 hora(s), 115 lm/W, G24Q/GX24Q, Plástico

Código de pedido: 929003807304

Especificaciones

  • Tapa-base
    G24Q/GX24Q
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LED

Descargas

Familia

Producto