Philips Λαμπτήρας Ιατρικής Θεραπείας Απόχρωση /12

UVB Broadband TL – Fluorescent reliability in UV phototherapy

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

The UVB Broadband TL lamps emit radiation in the ‘B’ bandwidth of the UV spectrum (290 to 315 nm) and are therefore suitable for phototherapy systems designed to treat skin diseases such as psoriasis.

Πλεονεκτήματα

  • Photo-sensitizing agent - free treatment

Χαρακτηριστικά

  • Emission range from 290-320 nm. Peak at 302 nm

Εφαρμογές

  • Psoriasis

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Λαμπτήρας Ιατρικής Θεραπείας Απόχρωση /12 el_GR pdf 213.9 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Λαμπτήρας Ιατρικής Θεραπείας Απόχρωση /12
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals