Philips Blue (/52) TL/TL-D

Blue TL/TL-D – λαμπτήρες φάσματος μπλε φωτός πολλαπλών εφαρμογών

Προϊόντα

TL-D 18W/52
83485700

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Εκπέμποντας φως σχεδόν εξολοκλήρου στο εύρος ζώνης 400 έως 500 nm με κορυφή στα. 450 nm, οι λαμπτήρες με χρώμα Philips TL/TL-D/52 δεν έχουν καθόλου ακτινοβολία στα βραχέα κύματα ακτινοβολίας UVB. Ως εκ τούτου, είναι ιδανικοί για χρήση σε συστήματα εφαρμογών όπως η γεωργία και η φωτοθεραπεία για νεογέννητα που πάσχουν από νεογνικό ίκτερο.

Πλεονεκτήματα

  • Βέλτιστο φάσμα για διάφορες εφαρμογές

Χαρακτηριστικά

  • Κορυφή εκπομπής στα 450 nm

Εφαρμογές

  • Φωτοθεραπεία
  • Γεωργία

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Blue (/52) TL/TL-D el_GR pdf 204.0 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Blue (/52) TL/TL-D
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals