Καθώς το φως που εκπέμπουν εμπίπτει εντελώς στο εύρος ζώνης 400 έως 500 nm και φτάνουν στην κορυφή στα 450 nm, οι λαμπτήρες PL-L/PL-S/52 της Philips δεν έχουν καθόλου ακτινοβολία στα βραχέα κύματα ακτινοβολίας UVB. Ως εκ τούτου, είναι ιδανικοί για χρήση σε συστήματα φωτοθεραπείας για νεογέννητα που υποφέρουν από υπερχολερυθριναιμία (νεογνικός ίκτερος) και Σύνδρομο Crigler-Najjar (CNS). Αυτή η εξαιρετικά αποδοτική φωτοθεραπεία έχει εξαλείψει την ανάγκη για μετάγγιση αίματος σε όλα σχεδόν τα βρέφη που εκδηλώνουν ίκτερο. Η συμπαγής μορφή των λαμπτήρων PL-L & PL-S μας προσφέρουν επίσης ελευθερία στη σχεδίαση. Σημείωση: Οι λαμπτήρες UVB ΔΕΝ έχουν καταχωριστεί στην FDA ως ιατρικές συσκευές καθώς ΔΕΝ έχουν συσκευαστεί ούτε φέρουν σήμανση για διάθεση στο εμπόριο για σκοπούς που σχετίζονται με την υγεία. Οι πελάτες από τις Η.Π.Α. πρέπει να ανατρέχουν στο φυλλάδιο με τις σειρές λαμπτήρων UVB και UVA που αφορά στις Η.Π.Α.
Βέλτιστο φάσμα για διάφορες εφαρμογές
Κορυφή εκπομπής στα 450 nm
Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.