Philips TUV PL-S

TUV PL-S - Compact solution for residential applications

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

TUV PL-S lamps are compact UVC (germicidal) lamps used in residential water and air disinfection units. The compact size of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV PL-S lamps offer constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Thanks to the single-ended lamp base, lamp replacement is easy.

Πλεονεκτήματα

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection

Χαρακτηριστικά

  • Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection purposes

  • Protective inside coating ensures constant UV output over the complete lifetime of the lamp

Εφαρμογές

  • Deactivation of bacteria, viruses and other micro-organisms
  • Residential drinking water units
  • Pond water units
  • Air treatment units
  • Stand-alone purifiers

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet TUV PL-S el_GR pdf 457.7 kB

Εικόνες

Family-Photographs-TUV PL-S
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals