Νέο
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Πολυανθρακικό, Γκρι, Βάση στερέωσης σε ιστό, διαμέτρου 76 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 1848 lm, 13.8 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 5,0 m χωρίς βύσμα, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, συμβατό με Wieland/Adels