Signify BSP794 | CLASSICSTREET SUSPENDED, LED63 | LED module 6300 lm, 740 Ουδέτερο λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Γυαλί, γαλακτερό, Μαύρο, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Εξωτερικό βύσμα, Σετ ανάρτησης, απλό, τυπικό
BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Αλουμίνιο, Μαύρο, Σετ ανάρτησης, απλό, τυπικό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3904 lm, 40 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Εξωτερικό βύσμα
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων
- LED63 [LED module 6300 lm]
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη