Signify BSP794 | CLASSICSTREET SUSPENDED, LED63 | LED module 6300 lm, 740 Ουδέτερο λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Γυαλί, γαλακτερό, Μαύρο, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Εξωτερικό βύσμα, Σετ ανάρτησης, απλό, τυπικό

BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Αλουμίνιο, Μαύρο, Σετ ανάρτησης, απλό, τυπικό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3840 lm, 40 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Εξωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 23356000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951423356000

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED63 [LED module 6300 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9 txt 10.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 912300060038 el_GR pdf 200.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Εικόνες

Product-Photographs-912300060038_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-912300060038_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals