Signify Μεγάλο CitySoul gen2 LED, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, STD

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Αλουμίνιο, Γκρι, Πλευρική τοποθέτηση για βραχίονα διαμέτρου 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης

Κωδικός παραγγελίας: 87868900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869987868900

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED120 [LED module 12000 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR txt 11.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 912300024411 el_GR pdf 625.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-912300024411_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-912300024411_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR LDT