Philips FlowStar Gen2

FlowStar Gen2: Διατηρήστε την κυκλοφορία με ασφάλεια σε κρίσιμες συνθήκες φωτισμού σηράγγων

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Για τις πιο απαιτητικές συνθήκες, όπου η διάβρωση αποτελεί πραγματική απειλή, οι ιδιοκτήτες σηράγγων επιθυμούν φωτιστικά σήραγγας που προσφέρουν οφέλη από άποψη κόστους, ασφάλειας και διαθεσιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους. Με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στη διάβρωση και αποκλειστικό σχεδιασμό LED, το FlowStar Gen2 προσφέρει όλα αυτά – και ακόμα περισσότερα. Το FlowStar Gen2 αποτελεί μέρος της λύσης TotalTunnel. Σε συνδυασμό με τα χειριστήρια φωτισμού, τα καλώδια και τις υπηρεσίες κύκλου ζωής μας, αυτά τα φωτιστικά σήραγγας προσφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης με την ακριβώς σωστή ισορροπία ορατότητας, ασφάλειας και οικονομίας. Και χάρη στην υψηλή απόδοση φωτεινής ροής, μπορούν επίσης να μειώσουν τον αριθμό των φωτιστικών που απαιτούνται για το έργο χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια. Μια μακροχρόνια και εξαιρετικά αποδοτική λύση για φωτισμό σηράγγων ή υπόγειων διαβάσεων που θα διατηρεί την κυκλοφορία ασφαλή και σε κίνηση.

Πλεονεκτήματα

  • Αξιόπιστο και μακράς διαρκείας για σήραγγες κυκλοφορίας σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα

  • Αδιαμφισβήτητη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

Χαρακτηριστικά

  • Περίβλημα υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς εξωτερικά μέρη αλουμινίου

  • Επίπεδη κορυφή, χωρίς νευρώσεις από πτερύγια

Εφαρμογές

  • Σήραγγα
  • Υπόγεια διάβαση

Αρχεία προς λήψη