Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 300 W, 40500 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Κατανομή μεσαίας συμμετρικής δέσμης 11, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, FU, STD

BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU

Περιγραφή προϊόντος

Tunnel light, Ανοξείδωτος χάλυβας, Χάλυβας, Έλασμα βάσης, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 40500 lm, 300 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας συμμετρικής δέσμης 11, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 5 πόλων, Μονάδα σύνδεσης 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 24077300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951424077300

Αρχεία προς λήψη