Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 425 W, 57600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Ασύμμετρο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, STD

BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F

Περιγραφή προϊόντος

Tunnel light, Ανοξείδωτος χάλυβας, Χάλυβας, Έλασμα βάσης, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 57600 lm, 425 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Ασύμμετρο, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 5 πόλων, Μονάδα σύνδεσης 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 23414700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951423414700

Αρχεία προς λήψη