Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 20010 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Κατανομή μεσαίας συμμετρικής δέσμης 11, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, FU, STD
BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA
Περιγραφή προϊόντος
Tunnel light, Ανοξείδωτος χάλυβας, Χάλυβας, Έλασμα βάσης, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 20010 lm, 136 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας συμμετρικής δέσμης 11, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 5 πόλων, Μονάδα σύνδεσης 5 πόλων