Philips Προβολείς Ledinaire All-in, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Συμμετρικό, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB

Περιγραφή προϊόντος

Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γκρι σήμανσης κυκλοφορίας Β (RAL7043), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Συμμετρικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK07 | 2 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 1,5 kV σε διαφορική λειτουργία και 1,5 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 1,0 m χωρίς βύσμα, Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια

Κωδικός παραγγελίας: 73602399
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016973602399

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401872386 el_GR pdf 560.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401872386_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401872386_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ldt 4.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB
Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD PHILIPS BVP167 LED24 830 40 65 PSU 20W SWB 911401872386 pdf 657.3 kB