Philips Προβολείς Ledinaire All-in, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Συμμετρική ευρεία δέσμη, IP65
BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH
Περιγραφή προϊόντος
Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Συμμετρική ευρεία δέσμη, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK07 | 2 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, 2/2 kV kV, Καλώδιο 1,0 m χωρίς βύσμα
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων
- -
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Κλίμακα αξίας
- Αξία
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη