Philips Προβολείς Ledinaire All-in, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Συμμετρική ευρεία δέσμη, IP65

BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH

Περιγραφή προϊόντος

Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Συμμετρική ευρεία δέσμη, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK07 | 2 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, 2/2 kV kV, Καλώδιο 1,0 m χωρίς βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 34218899
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110334218899

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
-
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401865988 el_GR pdf 496.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401865988_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401865988_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH ldt 4.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB