Ελλάδα - Ελληνική

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 987.6 W, 141948 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Κατανομή στενής δέσμης, Interact Ready, IP66

BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9

Περιγραφή προϊόντος

Floodlight for sports and area, Χυτό αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 141948 lm, 987.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Κατανομή στενής δέσμης, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία, Μονάδα σύνδεσης 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 36870600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110336870600

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED1800 [LED module 180000 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9 txt 15.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 912300060787 el_GR pdf 357.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Εικόνες

Product-Photographs-912300060787_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-912300060787_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9 IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9 LDT