Ελλάδα - Ελληνική

Philips Coreline tempo μεσαίο μέγεθος

Για κάθε εφαρμογή, όπου το φως είναι πραγματικά σημαντικό, μια εύκολη αντικατάσταση 1:1

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το CoreLine tempo μεσαίου μεγέθους (Medium) τηρεί την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακούς, εύχρηστους και υψηλής ποιότητας προβολείς. Η διαθέσιμες επιλογές διευκολύνουν την εύρεση της βέλτιστης αντικατάστασης lux-προς-lux για συμβατικές τεχνολογίες και την άμεση αντικατάσταση λαμπτήρων HID 100W και 150W. Η σειρά CoreLine tempo μεσαίου μεγέθους (Medium) προσφέρει πακέτα φωτεινής ισχύος για πολλούς διαφορετικούς τομείς εφαρμογής, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ασύμμετρων και συμμετρικών οπτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης. Η εγκατάσταση του φωτισμού διάχυσης LED γίνεται εύκολη χάρη στη βάση στερέωσης γενικής χρήσης σε σχήμα U και τον εξωτερικό ταχυσύνδεσμο 3 πόλων. Είναι ιδανική λύση για φωτισμό εξωτερικών χώρων με προβολείς, όπως για βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, χώρους στάθμευσης κ.λπ.

Πλεονεκτήματα

  • Τα ίδια επίπεδα φωτός με την υπάρχουσα συμβατική σας λύση, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια

  • Υψηλής ποιότητας προβολείς σειράς tempo

Χαρακτηριστικά

  • Επιλογή κατανομής φωτός της πλατφόρμας Ledgine O, πακέτων φωτεινής ισχύος από 8.000 lm έως 16.000 lm

  • Διατίθενται επιλογές για προστασία αντοχής σε παραθαλάσσιες περιοχές και για χρήση σε πισίνες

Εφαρμογές

  • Εσωτερικά γυμναστήρια πολλαπλών χρήσεων και πισίνες
  • Υπαίθρια χώροι αναψυχής π.χ. γήπεδα μπάσκετ κ.λπ.
  • Αποβάθρες, αεροδρόμια, χώροι στάθμευσης

Αρχεία προς λήψη