Philips Coreline tempo μεσαίο μέγεθος, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Ασύμμετρο, IP66
BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Περιγραφή προϊόντος
Floodlight, Αλουμίνιο, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 12000 lm, 90 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Ασύμμετρο, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 3 πόλων, Εξωτερικό βύσμα
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Light source engine type LED
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Lighting Technology LED
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Κατηγορία δυνατότητας σέρβις Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη
- Sustainability rating Unclassified