Philips Coreline tempo μεσαίο μέγεθος, Floodlight, 59 W, 8000 lm, 3000 K, CRI70, Ασύμμετρο, IP66

BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3

Περιγραφή προϊόντος

Floodlight, Αλουμίνιο, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 8000 lm, 59 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Ασύμμετρο, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 3 πόλων, Εξωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 912300057765
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869990518700

Προδιαγραφές

  • Κωδικός σειράς λαμπτήρων
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Όχι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Light source engine type
    LED
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Κατηγορία δυνατότητας σέρβις
    Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη
  • Sustainability rating
    Unclassified

Αρχεία προς λήψη