Philips Coreline tempo Large
Αντικατάσταση 1:1 για κάθε έργο, όπου το φως είναι πραγματικά σημαντικό
Προϊόντα
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Το CoreLine tempo μεγάλου μεγέθους τηρεί την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα και υψηλής ποιότητας φωτιστικά. Η περιορισμένη γκάμα επιλογών διευκολύνει την εύρεση της βέλτιστης αντικατάστασης lux-προς-lux για λαμπτήρες 150 W, 250 W και 400 W HID. Η σειρά CoreLine tempo μεγάλου μεγέθους προσφέρει πακέτα φωτεινής ισχύος για πολλούς διαφορετικούς τομείς εφαρμογής, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ασύμμετρων και συμμετρικών οπτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης. Η εγκατάσταση γίνεται εύκολη χάρη στη βάση στερέωσης γενικής χρήσης σε σχήμα U και τον εξωτερικό ταχυσύνδεσμο 3 πόλων. Είναι ιδανική λύση για εξωτερικούς χώρους, όπως προβολείς tempo για βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, χώρους στάθμευσης κ.λπ.
Πλεονεκτήματα
Τα ίδια επίπεδα φωτός με την υπάρχουσα συμβατική σας λύση, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια
Υψηλής ποιότητας προβολέας tempo μεγάλου μεγέθους BVP130
Χαρακτηριστικά
Εξαιρετικά αποδοτικό: έως 130 lm/W
Σχεδιασμένο για αντικατάσταση 1:1 συμβατικής τεχνολογίας έως 400 W HPI-T