Philips Coreline tempo Large, Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Συμμετρικό, IP66

BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Περιγραφή προϊόντος

Floodlight, Αλουμίνιο, Γκρι, Γκρι του αλουμινίου (RAL9007), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 21000 lm, 141 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Συμμετρικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 3 πόλων, Εξωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 912300023664
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869909643400

Προδιαγραφές

  • Κωδικός σειράς λαμπτήρων
    LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Ναι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Light source engine type
    LED
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Βαθμίδα
    Υψηλής απόδοσης
  • Κατηγορία δυνατότητας σέρβις
    Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη
  • Sustainability rating
    -

Αρχεία προς λήψη