Philips Coreline tempo Large, Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Ασύμμετρο, IP66
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Περιγραφή προϊόντος
Floodlight, Αλουμίνιο, Γκρι, Γκρι του αλουμινίου (RAL9007), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 21000 lm, 141 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Ασύμμετρο, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 3 πόλων, Εξωτερικό βύσμα
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Light source engine type LED
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Lighting Technology LED
- Βαθμίδα Υψηλής απόδοσης
- Κατηγορία δυνατότητας σέρβις Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη
- Sustainability rating -