Περιγραφή προϊόντος
Solar streetlight, Χυτό αλουμίνιο κατηγορίας κράματος LM6 (EN AC-44300), Γκρι, Κορυφή στύλου, Βάση στήριξης διαμέτρου 76 έως 62 mm, Προφίλ ρύθμισης ηλιακής έντασης, έκδοση 1, 7134 lm, 45.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία kV, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, συμβατό με Wieland/Adels