Philips UniStreet gen2

Ο εύκολος τρόπος μετάβασης του οδικού φωτισμού σας στην τεχνολογία LED – UniStreet gen2

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
148
9.890
4000
70-79
70
146
20.160
4000
70-79
138
160
15.840
4000
70-79
99
154
12.900
4000
70-79
84
154
12.900
4000
70-79
84
158
12.760
4000
70-79
82

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Σχεδιασμένο για έργα μετάβασης φωτισμού στην τεχνολογία LED μεγάλης κλίμακας, το UniStreet gen2 είναι η ιδανική λύση αντικατάστασης φωτιστικών 1:1 για δήμους. Χάρη στην υψηλή απόδοση και το χαμηλό αρχικό κόστος, το φωτιστικό UniStreet gen2 επιτρέπει γρήγορη απόσβεση και σημαντική εξοικονόμηση όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η εγκατάσταση και συντήρηση γίνεται εύκολη με την ετικέτα σέρβις της Philips, ενώ η υποδοχή SR (System Ready) της Philips το καθιστά βιώσιμο για το μέλλον και μπορείτε να συνδυάσετε αυτό το φωτιστικό με συστήματα ελέγχου φωτισμού και εφαρμογές λογισμικού, όπως το Interact City. Διαθέσιμο με πολλά διαφορετικά οπτικά συστήματα και πακέτα φωτεινής ισχύος που μπορούν ακόμα και να προσαρμοστούν περαιτέρω για να καλύπτουν ακριβείς απαιτήσεις έργων φωτισμού, το UniStreet gen2 είναι μια πραγματική λύση σημείο προς σημείο αντικατάστασης για συμβατικές πηγές φωτός. Το μικρό φωτιστικό που χρησιμοποιεί υλικά υψηλής ποιότητας είναι επίσης εύκολο να αποσυναρμολογηθεί και να ανακυκλωθεί στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

Πλεονεκτήματα

  • Αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών 1 προς 1

  • Προσφέρει υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

Χαρακτηριστικά

  • Καλή κάλυψη εφαρμογών, χάρη στο μεγάλο εύρος των οπτικών συστημάτων, της ρυθμιζόμενης ροής και της δυνατότητας ρύθμισης της κλίσης του φωτιστικού

  • Εύκολη αναγνώριση φωτιστικού, χάρη στην ετικέτα σέρβις

Εφαρμογές

  • Μεγάλοι και μικροί δρόμοι
  • Δρόμοι σε κατοικημένες περιοχές

Αρχεία προς λήψη