Philips UniStreet gen2, Road & street light, 99 W, 15840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66
BGP284 LED180-4S/740 II DM11 D9 48/60S P
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Πλευρική τοποθέτηση για βραχίονα διαμέτρου 48 έως 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 15840 lm, 99 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, 2 κουμπωτά βύσματα 5 πόλων
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED180 [LED module 18000 lm]
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι
- Αριθμός οργάνων 2 μονάδες
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Light source engine type LED
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Lighting Technology LED
- Βαθμίδα Προδιαγραφές
- Κατηγορία δυνατότητας σέρβις Φωτιστικό κατηγορίας A, εξοπλισμένο με επισκευάσιμα εξαρτήματα (κατά περίπτωση): πίνακας LED, μετασχηματιστής, μονάδες ελέγχου, συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, οπτικά συστήματα, μπροστινό κάλυμμα και μηχανικά εξαρτήματα
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη
- Sustainability rating Signify Circle