Philips UniStreet gen2, Road & street light, 82 W, 12760 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, STD
BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γενικής χρήσης διαμέτρου 48 έως 60 mm, ρυθμιζόμενο, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας με σταθερή απόδοση φωτισμού, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 12760 lm, 82 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Καλώδιο 15 m χωρίς βύσμα, 2 κουμπωτά βύσματα 5 πόλων