Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED30 | LED module 3000 lm, 830 Θερμό λευκό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm
BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2730 lm, 21 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα