UniStrip G4 - Το καλύτερο στην κατηγορία γραμμικό φωτιστικό LED τοποθέτησης σε επιφάνειες για εφαρμογές σταθερού και δυναμικού αρχιτεκτονικού φωτισμού εξωτερικού χώρου
Το UniStrip G4 είναι ένα επιφανειακό φωτιστικό LED εξωτερικού χώρου που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές αρχιτεκτονικού φωτισμού προσόψεων και εξωτερικών χώρων. Μια οικογένεια που καλύπτει όλες τις ανάγκες σας για φωτισμό με εφέ απλίκας, γραμμικό φωτισμό με προβολείς ανάδειξης όψεων και επιφανειών. Η στιβαρή μηχανική και η μοναδική οπτική σχεδίαση το καθιστούν ιδανικό για τον φωτισμό προσόψεων κτιρίων, γεφυρών, ανισόπεδων διαβάσεων και οποιαδήποτε εφαρμογή όπου απαιτείται λύση γραμμικού φωτισμού. Διατίθεται σε λευκό, μονόχρωμα χρώματα, RGB, RGBW και ρυθμιζόμενη επιλογή ελέγχου λευκού και DMX που διατίθεται με έως και 8 pixel (8ID) για να δώσει στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές την ελευθερία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα εννοιών και σχεδίασης χωρίς περιορισμούς.
Διατίθενται εκδόσεις LED υψηλής και χαμηλής ισχύος
Διάφοροι φακοί διάχυσης που ταιριάζουν σε όλες τις εφαρμογές
Έξι υπο-οικογένειες με ισχύ από 3W έως 120W
Εκδόσεις με τροφοδοσία DC και AC
Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους