Philips Εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Uni

Εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Uni: Η εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Urban εφαρμόζεται σε επιφάνειες, π.χ. σε χώρους στάθμευσης, εισόδους, εξωτερική βεράντα και τοίχους κήπου.

Προϊόντα

BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012
61103399

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Όλοι οι δημόσιοι χώροι αναζητούν τις πιο αξιόπιστες και επαγγελματικές λύσεις φωτισμού, π.χ. χώροι στάθμευσης, είσοδοι, εξωτερική βεράντα και τοίχοι στον κήπο. Η εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Philips Uni μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σύμφωνα με το εκάστοτε σενάριο, προσφέροντας βελτιστοποιημένο φωτισμό στο περιβάλλον. Ο μοντέρνος, κομψός σχεδιασμός του καθιστά το φωτιστικό κατάλληλο για εγκατάσταση είτε σε ανακαινίσεις είτε σε νέες εγκαταστάσεις. Η εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Philips Uni σάς βοηθά να επιτύχετε εξαιρετική αξιοπιστία και πολύ περισσότερα. Όπως και η υπόλοιπη γκάμα προϊόντων της Philips, το προϊόν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με μια ποικιλία προτύπων ποιότητας Philips με καλή αναλογία τιμής/ποιότητας. Επομένως, η εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Philips Uni προσφέρει μια ακόμη οικονομική, ενεργειακά αποδοτική και σταθερή επιλογή στην οικογένεια συσκευών τοποθέτησης σε τοίχο.

Πλεονεκτήματα

  • Σύγχρονος, λιτός σχεδιασμός.

  • Εντοιχιζόμενο φωτιστικό τοίχου υψηλής ισχύος (12 W) με δυνατότητα προσαρμογής στα 20 W.

Χαρακτηριστικά

  • Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο και διαχύτης από σκληρυμένο γυαλί.

  • Φινίρισμα ηλεκτροστατικής βαφής με ανάγλυφη αρχιτεκτονική μπρούντζινη υφή.

Εφαρμογές

  • Πεζόδρομοι
  • Πάρκα και πλατείες
  • Εξωτερικοί χώροι στάθμευσης

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Uni el_GR pdf 193.1 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
BWP400 pdf 4.0 MB

Εικόνες

Family-Photographs-Εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Uni
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Αρχείο Revit
BWP400 A zip 414.5 kB