Philips HID-PrimaVision Xtreme για Λαμπτήρες CPO-TW

HID-PrimaVision Xtreme για CPO - Xtreme όργανα για μέγιστη αξιοπιστία

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Εξαιρετικά αξιόπιστα όργανα για λαμπτήρες CPO – σχεδιασμένα για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της παροχής καλύτερης απόδοσης φωτισμού από τα ηλεκτρομαγνητικά όργανα και για μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής (που φτάνει τις 80.000 ώρες) καθώς και την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία

Πλεονεκτήματα

  • Μαζί με τον λαμπτήρα CPO, ο οδηγός δημιουργεί το αποδοτικότερο σύστημα λευκού φωτισμού στον κλάδο και στο δικό του εύρος

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 15% χάρη στην υψηλή απόδοση του οδηγού (92%) και τον καλύτερο έλεγχο της ισχύος σε περιπτώσεις υπέρτασης (σε σύγκριση με

Χαρακτηριστικά

  • Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής 80.000 ωρών, με ελάχιστο ποσοστό επιβίωσης 90% σε θερμοκρασία Tc = 80°C

  • Xtreme αντικεραυνική προστασία 10 kV/5 kA

Εφαρμογές

  • Οικιακός φωτισμός
  • Καλλωπισμός πόλης
  • Φωτισμός δρόμων/αυτοκινητοδρόμων

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet HID-PrimaVision Xtreme για Λαμπτήρες CPO-TW el_GR pdf 269.4 kB

Εικόνες

Family-Photographs-HID-PrimaVision Xtreme για Λαμπτήρες CPO-TW
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals