Ελλάδα - Ελληνική

Philips HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V

Περιγραφή προϊόντος

Philips HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V

Κωδικός παραγγελίας: 53157000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869653157000

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,7 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,02 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)
0.75 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
35 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
8
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913712008966 el_GR pdf 200.9 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V pdf 85.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913712008966_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913712008966_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals