Philips HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

Περιγραφή προϊόντος

Philips HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

Κωδικός παραγγελίας: 53151800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869653151800

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,7 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,35 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)
0.36 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
28 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
13
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913712008766 el_GR pdf 192.6 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - HID-PV Base 70 SON C3 220-240V pdf 2.3 MB

Εικόνες

Product-Photographs-913712008766_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913712008766_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals