Philips HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V

Περιγραφή προϊόντος

Philips HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V

Κωδικός παραγγελίας: 24149200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829124149200

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Συντελεστής ισχύος στο 50% του φορτίου (ελάχ.)
0,94
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,7 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,24 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)
0.33 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
28 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913700685766 el_GR pdf 228.4 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V pdf 270.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913700685766_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913700685766_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals