Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Περιγραφή προϊόντος

Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Κωδικός παραγγελίας: 20455800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829120455800

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Συντελεστής ισχύος στο 50% του φορτίου (ελάχ.)
0,97
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,7 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,47 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)
0.49 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
52 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
5
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913700675166 el_GR pdf 457.6 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V pdf 270.3 kB
Πρόσθετο φύλλο δεδομένων
GSAD_IDVLSCPO_0004-Additional datasheet PDF 109.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913700675166_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913700675166_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals