Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
Περιγραφή προϊόντος
Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
Προδιαγραφές
- Τάση εισόδου
- 208-240-277 V
- Line Frequency
- 50 to 60 Hz
- Συχνότητα εισόδου
- 50 έως 60 Hz
- Συντελεστής ισχύος στο 50% του φορτίου (ελάχ.)
- 0,95
- Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
- 0,7 mA
- Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
- 0,24 ms
- Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)
- 0.27 A
- Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (ονομ.)
- 28 A
- Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
- 11
- Surge Protection (Common/Differential)
- EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL