Ελλάδα - Ελληνική

Philips HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Περιγραφή προϊόντος

Philips HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Κωδικός παραγγελίας: 22269900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829122269900

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Συντελεστής ισχύος στο 50% του φορτίου (ελάχ.)
0,98
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,7 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
4 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)
1.11 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
4 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
13
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913700676966 el_GR pdf 451.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913700676966_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913700676966_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals