Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Περιγραφή προϊόντος

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Κωδικός παραγγελίας: 85973700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790085973700

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,25 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,25 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
26 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
24

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913700653166 el_GR pdf 479.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913700653166_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913700653166_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals