Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Περιγραφή προϊόντος

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Κωδικός παραγγελίας: 85974400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790085974400

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,33 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
33 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
20

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913700652966 el_GR pdf 234.4 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913700652966_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals