Ελλάδα - Ελληνική

Philips HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Περιγραφή προϊόντος

Philips HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Κωδικός παραγγελίας: 23312100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829123312100

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
250 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
10 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
8 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
58
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913700684066 el_GR pdf 221.9 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913700684066_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913700684066_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals