Ελλάδα - Ελληνική

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Περιγραφή προϊόντος

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Κωδικός παραγγελίας: 06236900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871150006236900

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
230 V (προεπιλογή) ή 240 V V
Line Frequency
50 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 Hz

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913700217503 el_GR pdf 200.7 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257 pdf 3.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-913700217503_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913700217503_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals