Philips HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής

Προϊόντα

BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
05968031
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166
05976530
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
74094100
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
74100900
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
74108500

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Ενθυλακωμένο μπάλαστ από ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Πλεονεκτήματα

  • Εξαιρετική ανθεκτικότητα σε χημικές ουσίες, υγρασία και καταπονητικές ρωγμές λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών

  • Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής – εξαιρετική διάρκεια ζωής προϊόντος, η οποία φτάνει κατά μέσο όρο τα 15 χρόνια

Χαρακτηριστικά

  • Ενθυλακωμένο σε θερμοπλαστική ρητίνη πολυεστέρα, ενισχυμένο με υαλόνημα

  • Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών. Τα βύσματα μπαγιονέτ διατίθενται κατ’ απαίτηση

Εφαρμογές

  • Φωτισμός εξωτερικών χώρων (δημοφιλέστερη εφαρμογή: φωτισμός για δρόμους και σήραγγες)

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία el_GR pdf 403.6 kB

Εικόνες

Family-Photographs-HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals