Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Κωδικός παραγγελίας: 90562500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790090562500

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,38 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
28 A

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913713033766 el_GR pdf 430.9 kB

Φυλλάδια

Πρόσθετο φύλλο δεδομένων
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913713033766_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals