Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Κωδικός παραγγελίας: 90561800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790090561800

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,25 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
20 A

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913713033666 el_GR pdf 430.9 kB

Φυλλάδια

Πρόσθετο φύλλο δεδομένων
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913713033666_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913713033666_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals