Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Κωδικός παραγγελίας: 90560100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790090560100

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,35 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
28 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
12

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913713033566 el_GR pdf 431.7 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913713033566_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913713033566_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals