Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Κωδικός παραγγελίας: 93160330
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871150093160330

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,35 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
31 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
12

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913700192966 el_GR pdf 201.6 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913700192966_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913700192966_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals