Philips OccuSwitch

OccuSwitch - μία έξυπνη κίνηση

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το OccuSwitch είναι ένας ανιχνευτής κίνησης με ενσωματωμένο διακόπτη. Διαθέτει τη δυνατότητα σβησίματος των φώτων σε ένα δωμάτιο ή χώρο όταν αυτός εκκενωθεί και, έτσι επιτυγχάνεται έως και 30% εξοικονόμηση ρεύματος. Το OccuSwitch μπορεί να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε φορτίο έως και 6 A και να ελέγξει ένα χώρο εμβαδού μεταξύ 20 και 25 m<sup>2</sup>. Ένα αποσπώμενο φις τροφοδοσίας επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και τοποθέτηση του OccuSwitch στην οροφή

Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονόμησης ενέργειας έως και 30% και καλή απόσβεση

  • Λειτουργεί με όλους σχεδόν τους τύπους λαμπτήρων και φωτιστικών

Χαρακτηριστικά

  • Το OccuSwitch διαθέτει έξυπνο χρονοδιακόπτη που παρατείνει τον χρόνο υστέρησης κατά 10 λεπτά, εάν ανιχνευθεί κίνηση αμέσως μετά το σβήσιμο, με την υπόθεση πως ο χώρος χρησιμοποιείται ακόμα αλλά υπάρχει ελάχιστη κίνηση

  • Το OccuSwitch διαθέτει ανασυρόμενο περίβλημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη περιοχών όπως π.χ. διάδρομοι, πλάι στο χώρο που ελέγχει το OccuSwitch

Εφαρμογές

  • Γραφεία, σχολεία (συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού πινάκων)
  • Παρόμοιες εφαρμογές, όπως τουαλέτες, χώροι αποθήκευσης, κ.λ.π.
  • Σχεδιασμένο για χωνευτή τοποθέτηση σε οροφή
  • Προαιρετική τοποθέτηση σε επιφάνεια με κουτί επιφάνειας, ενώ είναι δυνατή η εγκατάσταση με χωνευτή καλωδίωση ή με αγωγό τοποθετημένο στην επιφάνεια
  • Βελτιστοποιημένος για τοποθέτηση σε οροφές με ύψος μεταξύ 2,5 και 4 μέτρων

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet OccuSwitch el_GR pdf 203.5 kB

Εικόνες

Family-Photographs-OccuSwitch
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Αρχείο Revit
OccuSwitch movement detector zip 560.8 kB