κόμβοι RF πλέγματος της Signify
Ολοκληρωμένο, ασύρματο, «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης για το φωτισμό εξωτερικών χώρων που επιθυμείτε
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Το Signify Connect RFM συνδέει φωτιστικά εξωτερικού χώρου με το Signify Interact μέσω ασύρματου δικτύου RF mesh. Το EasyConnect εντοπίζει αυτόματα τα ηλεκτροδοτούμενα φωτιστικά και εμφανίζει τη θέση GPS τους και, για τα System Ready φωτιστικά, τα στοιχεία του εξοπλισμού. Αυτό απλοποιεί τη θέση σε λειτουργία και επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο, την παρακολούθηση και τη διαχείριση. Οι κόμβοι Signify Connect RFM, ZHAGA/NEMA έχουν σχεδιαστεί για φωτιστικά εξωτερικού χώρου με πιστοποίηση D4i και υποδοχή ZHAGA/NEMA τοποθετημένη στο επάνω μέρος. Η τυποποιημένη υποδοχή επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση στο εργοστάσιο και εξασφαλίζει ασφαλή, συμβατή σύνδεση σε ένα ευρύ φάσμα φωτιστικών. Ο κόμβος RF Zhaga Link (LLC746x) λειτουργεί τόσο ως ελεγκτής φωτισμού όσο και ως πύλη για τους κόμβους RF Zhaga Mesh. Χρησιμοποιώντας το EasyConnect, οι Mesh Nodes (LLC745x) δημιουργούν ένα τοπικό δίκτυο και συνδέονται με τους Link Nodes, οι οποίοι μεταφέρουν με ασφάλεια δεδομένα στην Signify Interact μέσω κυψελωτής σύνδεσης.
Πλεονεκτήματα
Ελάχιστη προσπάθεια, γρήγορος έλεγχος πρώτης λειτουργίας χωρίς σφάλματα
Αξιόπιστο σύστημα: μεγάλη εμβέλεια, περιορισμένες παρεμβολές
Χαρακτηριστικά
Αυτόματος έλεγχος πρώτης λειτουργίας με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται αναφορικά με τα μέρη του συστήματος
Συχνότητα επικοινωνίας κάτω από 1 GHz (868 MHz)