Signify Dynalite Dynalite System Integration

Εξελιγμένες, αλλά και απλές, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις φωτισμού

Προϊόντα

PDEG
PDEG
00172100
DDNG485
89725600
DDNG232
89727000
DDFCUC
89717100
PDDEG-S
89835200
PDZG-E
89875800

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Όλες οι συσκευές στο χαρτοφυλάκιο Dynalite μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με οποιαδήποτε άλλη συσκευή στο δίκτυο. Οι συσκευές δικτύου και οι πύλες χρησιμοποιούνται για την κλιμάκωση του δικτύου ελέγχου, αξιοποιώντας την ανθεκτική τοπολογία κορμού και διακλαδώσεων που υποστηρίζει όλο το φάσμα των διεπαφών χρήστη, αισθητήρων, πυλών ενοποίησης και ελεγκτών φορτίου. Μπορούν να επικοινωνούν με άλλα συστήματα τρίτων που βρίσκονται εντός του έργου, δίνοντας ορατότητα στην κατάσταση του συστήματος Dynalite ή επιτρέποντας στο σύστημα Dynalite να εκδίδει οδηγίες σε άλλα συστήματα.

Πλεονεκτήματα

  • Ευέλικτη μετατροπή πρωτοκόλλου

  • Ορατότητα στην κατάσταση του συστήματος

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Βιομηχανικοί χώροι
  • Κλάδος εκπαίδευσης
  • Κλάδος υγείας
  • Καταστήματα
  • Χώροι φιλοξενίας

Αρχεία προς λήψη

Εικόνες

Family-Photographs-Dynalite System Integration
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals