Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Γενικής χρήσης, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDtube, T8, Γενικής χρήσης, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31674400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431674400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002997302 pdf 68.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 251.5 kB
Φυλλάδιο
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002997302 el_GR pdf 646.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929002997302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002997302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 IES 2.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 ldt 91.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB